• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Hladinové senzory
  4. Všechny snímače hladiny
  5. LK1224

Elektronický senzor hladiny

LK1224

LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG

Elektronický senzor hladiny

LK1224

LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG

  • Pro spolehlivé hlídání úrovně hladiny v nádržích a nádobách
  • Vhodný pro vodu, oleje nebo chladící kapaliny
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Při použití jako prevence proti přeplnění se schválením podle německého spolkového zákona o vodě (WHG)
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • ce
  • ukca
  • whg
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Nastavení z výroby chladící kapaliny na bázi vody; voda; média podobná vodě
Délka sondové tyče L [mm] 728
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média chladící kapaliny na bázi vody; oleje; media na bazi oleje; voda; média podobná vodě
Dielektrická konstanta média > 2
Nemůže být použitý pro extrémně vodivá média; přilnavá média; granuláty; Sypký materiál; kyseliny; zásady; hygienické prostředí a galvanické pokovování
Maximální rychlost změny úrovně hladiny [mm/s] 300
Tlak v nádobě [bar] 0,5; (bez tlaku pro aplikace v souladu s WHG (německý federální zákon o vodě))
Chladící/mazací prostředky
Teplota média [°C] 0...35; (s keramickou trubicí E43102: 35...55 °C; není vhodný pro aplikace v souladu s WHG (německý federální zákon o vodě))
Olej
Teplota média [°C] 0...70
Krátkodobá teplota média [°C] 0...90; (< 1 h)
Voda
Teplota média [°C] 0...35; (s keramickou trubicí E43102: 35...55 °C; není vhodný pro aplikace v souladu s WHG (německý federální zákon o vodě))
Elektrická data
Provozní napětí [V] 12...30 DC
Proudový odběr [mA] < 50
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 3
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; IO-Link
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavení z výroby chladící kapaliny na bázi vody; voda; média podobná vodě
Délka sondové tyče L [mm] 728
Aktivní oblast A [mm] 585
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] 104 / 39
Nastavovací rozsah
Spínací bod SP [mm] 60...590
Zpětný spínací bod rP [mm] 50...580
V krocích po [mm] 10
Referenční bod OP [mm] 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Hystereze, OP [mm] 4
Přesnost / odchylky
Chyba měření [% z koncové hodnoty] ± 5
Opakovací přesnost ± 2
Rozlišení [mm] 5
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; SP/rP poloha; nastavení OP; výběr média; Offset nastavení; zpoždění při zapnutí/vypnutí
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 3
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 804
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení WHG; Schválení obecného stavebního úřadu; prevence přeplnění
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 266
Mechanická data
Hmotnost [g] 520,8
Rozměry [mm] Ø 16
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Materiál, který je v kontaktu s médiem PP
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 2 x LED, zelená (cm, inch)
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
nastavení parametrů alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno