Senzor pro detekci úrovně hladiny
LMT121
LMACE-A12E-QSKG-2/US
Senzor pro detekci úrovně hladiny
LMT121
LMACE-A12E-QSKG-2/US
- Pro spolehlivé hlídání úrovně hladiny v nádržích a nádobách
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Použití v kapalných a viskózních médií a sypkých materiálech
- Diferenciace médií parametrizací spínacích výstupů
- Spolehlivé potlačení usazenin nebo pěny
- Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|---|
Nastavení z výroby | media s nízjým obsahem vody |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 těsnící kužel |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Média | Kapalná média; viskózní média; prach |
Nemůže být použitý pro | Viz Návod k obsluze, kapitola "Použití z hlediska určení". |
Délka sondové tyče [mm] | 11 |
Tlak v nádobě [bar] | -1...40; (MAWP (pro aplikace podle CRN): 40 bar / 4 MPa) |
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 40 |
Teplota média [°C] | -40...100 |
---|---|
Krátkodobá teplota média [°C] | -40...150; (1 h) |
Teplota média [°C] | -40...100 |
---|---|
Krátkodobá teplota média [°C] | -40...150; (1 h) |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Měřící princip | kapacitní |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavení z výroby | media s nízjým obsahem vody |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,5 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 | |||
---|---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|||
Skladovací teplota [°C] | -40...85 | |||
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
MTTF [let] | 223 | ||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 211 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 30 / L = 113 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PEEK; povrchové vlastnosti: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 těsnící kužel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|