Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
- Pro spolehlivé hlídání úrovně hladiny v nádržích a nádobách
- Vhodný pro vodu, oleje nebo chladící kapaliny
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Modulární systém skládající se z vyhodnocovací jednotky a sondové tyče
- Přizpůsobení na různé výšky nádrží pomocí zkrácení sondové tyče
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Pro vysoké procesní teploty: Rozhodující je teplota na procesním připojení. Skutečná teplota média může být vyšší.
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Délka sondové tyče L [mm] | 150...2000 |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | Kapalná média |
Dielektrická konstanta média | ≥ 1,8; (Pro média s dielektrickou konstantou 1,8...5 (např. oleje), pro provoz je nutná koaxiální trubice) |
Doporučená média | voda; média na vodní bázi; oleje; media na bazi oleje |
Procesní teplota [°C] | -20...100; (viz poznámka pod poznámkami) |
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 3 |
Měřící princip | Vedené mikrovlny |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 | |
---|---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; IO-Link | |
Elektrické provedení | PNP/NPN | |
Po digitálních výstupů | 1 | |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) | |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Počet analogových výstupů | 1 | |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný) | |
Maximální zátěž [Ω] | 500 | |
Nastavení z výroby |
|
|
Ochrana proti zkratu | ano | |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný | |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktivní oblast A [mm] | L-40 (L-60); (při nastavení na olej a média na bázi oleje) |
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (při nastavení na olej a média na bázi oleje) |
Měřící frekvence [Hz] | 4 |
Spínací bod SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Poznámka ke spínacímu bodu SP |
|
|
Zpětný spínací bod rP [mm] | 10... L-35 | |
Poznámka ke zpětnému spínacímu bodu rP |
|
|
V krocích po [mm] | 1 | |
Hystereze [mm] | > 5 |
Přesnost / odchylky
Chyba měření [mm] | ± 7 |
---|---|
Chyba Offsetu [mm] | 5 |
Rozlišení [mm] | 1 |
Nulový signál (proud) [mA] | 4,0 |
Plný signál (proud) [mA] | 20 |
Teplotní drift na 10 K | ± 0,2 % |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
MTTF [let] | 216 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 365,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 50 / L = 119 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 vnější závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění | Pro vysoké procesní teploty: Rozhodující je teplota na procesním připojení. Skutečná teplota média může být vyšší. |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Odchylka měření D v mezích aktivního rozsahu tyče
|
|
---|