Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Hladinový senzor (princip vedené mikrovlny)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Pro spolehlivé hlídání úrovně hladiny v nádržích a nádobách
- Vhodný pro vodu, oleje nebo chladící kapaliny
- Při použití jako prevence proti přeplnění se schválením podle německého spolkového zákona o vodě (WHG)
- Modulární systém skládající se z vyhodnocovací jednotky a sondové tyče
- Přizpůsobení na různé výšky nádrží pomocí zkrácení sondové tyče
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Pro vysoké procesní teploty: Rozhodující je teplota na procesním připojení. Skutečná teplota média může být vyšší.
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
---|---|
Délka sondové tyče L [mm] | 100...1600 |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Montáž | Provoz pouze ve spojení s tyčí a koaxiální trubicí. |
Média | Kapalná média |
Dielektrická konstanta média | ≥ 2 |
Doporučená média | voda; média na vodní bázi; chladící kapaliny na bázi vody; oleje; media na bazi oleje |
Nemůže být použitý pro | Viz Návod k obsluze, kapitola "Použití z hlediska určení". |
Procesní teplota [°C] | 0...80; (viz poznámka pod poznámkami) |
Odolnost proti tlaku [bar] | 4 |
Vakuová odolnost [mbar] | -500 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 3 |
Měřící princip | Vedené mikrovlny |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 4 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 4 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Teplotně taktována |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivní oblast A [mm] | L-40; (při nastavení na olej a média na bázi oleje: L-60) |
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (při nastavení na olej a média na bázi oleje: 30 / 30) |
Měřící frekvence [Hz] | 4 |
Spínací bod SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Poznámka ke spínacímu bodu SP |
|
|
Zpětný spínací bod rP [mm] | 10... L-35 | |
Poznámka ke zpětnému spínacímu bodu rP |
|
|
V krocích po [mm] | 5 | |
Hystereze [mm] | > 5 | |
Spínací bod přeplnění OP [mm] | 70...L-30 | |
Hystereze, OP [mm] | 10 |
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [mm] | ± 5 |
---|---|
Chyba měření [mm] | ± 7 |
Chyba Offsetu [mm] | 5 |
Rozlišení [mm] | 1 |
Teplotní drift na 10 K | ± 0,2 % |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | není profil | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 4 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | WHG; Schválení obecného stavebního úřadu; prevence přeplnění | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
MTTF [let] | 198 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 402 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4301 / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Senzor:: nerezová ocel (1.4305 / 303); nerezová ocel (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; NBR vyztužené vlákno; Sondová tyč:: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Koaxiální trubice:: nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4310 / 301); PPS vyztužené vlákno |
Procesní připojení | závitové připojení G 3/4 vnější závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění | Pro vysoké procesní teploty: Rozhodující je teplota na procesním připojení. Skutečná teplota média může být vyšší. |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Odchylka měření D v mezích aktivního rozsahu tyče
|
|
---|