• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Hladinové senzory
  4. Použití v aplikacích s chladicími, čisticími a mazacími prostředky a hydraulickými oleji
  5. LT8022

elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu

LT8022

LT0264B-B-00KSPKG/US

elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu

LT8022

LT0264B-B-00KSPKG/US

  • Spolehlivá detekce úrovně hladiny v nádržích a nádobách
  • Pro použití ve vodě, olejích a chladících kapalinách
  • Jednoduché nastavení spínací funkce a spínacích bodů
  • Monitorování teploty a hladiny v jednom přístroji
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 4
Nastavení z výroby 2 spínací výstupy pro úroveň hladiny (OUT1, OUT2); 2 spínací výstupy pro teplotu (OUT3, OUT4); Minerální oleje
Délka sondové tyče L [mm] 264
Oblast nasazení
Média chladící kapaliny na bázi vody; oleje; media na bazi oleje; voda; média podobná vodě
Dielektrická konstanta média > 2
Nemůže být použitý pro extrémně vodivá média; přilnavá média; granuláty; Sypký materiál; kyseliny; zásady
Tlak v nádobě [bar] 0,5; (při montáži s montážním příslušenstvím: E43001 - E43007, E43019)
Chladící/mazací prostředky
Teplota média [°C] 0...35; (s keramickou trubicí E43100 35...65 °C)
Olej
Teplota média [°C] 0...70
Krátkodobá teplota média [°C] 0...90; (< 1 h)
Voda
Teplota média [°C] 0...35; (s keramickou trubicí E43100 35...65 °C)
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 50
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 3
Měřící princip kapacitní
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 4
Výstupy
Celkový počet výstupů 4
Výstupní signál spínací signál; IO-Link
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 4
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Teplotně taktována
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavení z výroby 2 spínací výstupy pro úroveň hladiny (OUT1, OUT2); 2 spínací výstupy pro teplotu (OUT3, OUT4); Minerální oleje
Délka sondové tyče L [mm] 264
Aktivní oblast A [mm] 195
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] 53 / 16
Nastavovací rozsah
Spínací bod SP [mm] 25...190
Zpětný spínací bod rP [mm] 20...195
V krocích po [mm] 5
Referenční bod OP [mm] 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
Hystereze, OP [mm] 2
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -20...90
Spínací bod SP [°C] -19,5...90
Zpětný spínací bod rP [°C] -20...89,5
V krocích po [°C] 0,5
Rozlišení spínacího výstupu [K] 0,5
Přesnost / odchylky
Chyba měření [% z koncové hodnoty] ± 5
Opakovací přesnost ± 2
Rozlišení [mm] 5
Hlídání teploty
Přesnost spínacího bodu [K] ± 1,5
Rozlišení [K] 0,5
Dynamická odezva T09 [s] 90
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; SP/rP poloha; OP poloha; nastavení OP; výběr média; Offset nastavení; Zobrazovací jednotka; přiřazení procesní hodnoty
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 4
Binární procesní data 4
Min. doba procesního cyklu [ms] 4,5
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 18
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 224
Mechanická data
Hmotnost [g] 290,35
Rozměry [mm] Ø 16
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV
Materiál, který je v kontaktu s médiem PP
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 4 x LED, zelená (cm, inch, °C, °F)
Spínací stav 4 x LED, žlutá (OUT4...OUT1)
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
nastavení parametrů alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A