- Produkty
- Senzory
- Hladinové senzory
- Použití v aplikacích s chladicími, čisticími a mazacími prostředky a hydraulickými oleji
- LT8924
elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu
LT8924
LT0728B-B-00KSSKG/US
- Spolehlivá detekce úrovně hladiny v nádržích a nádobách
- Pro použití ve vodě, olejích a chladících kapalinách
- Jednoduché nastavení spínací funkce a spínacích bodů
- Monitorování teploty a hladiny v jednom přístroji
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
---|---|
Nastavení z výroby | 2 spínací výstupy pro úroveň hladiny (OUT1, OUT2); 2 spínací výstupy pro teplotu (OUT3, OUT4); Minerální oleje |
Délka sondové tyče L [mm] | 728 |
Oblast nasazení
Média | chladící kapaliny na bázi vody; oleje; media na bazi oleje; voda; média podobná vodě | |
---|---|---|
Dielektrická konstanta média | > 2 | |
Nemůže být použitý pro | extrémně vodivá média; přilnavá média; granuláty; Sypký materiál; kyseliny; zásady | |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 0,05 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Teplota média [°C] | 0...35; (s keramickou trubicí E43102 35...55 °C) |
---|
Teplota média [°C] | 0...70 |
---|---|
Krátkodobá teplota média [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Teplota média [°C] | 0...35; (s keramickou trubicí E43102 35...55 °C) |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 3 |
Měřící princip | kapacitní |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 4 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 4 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Teplotně taktována |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavení z výroby | 2 spínací výstupy pro úroveň hladiny (OUT1, OUT2); 2 spínací výstupy pro teplotu (OUT3, OUT4); Minerální oleje |
---|---|
Délka sondové tyče L [mm] | 728 |
Aktivní oblast A [mm] | 585 |
Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Spínací bod SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Zpětný spínací bod rP [mm] | 50...580 |
V krocích po [mm] | 10 |
Referenční bod OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Hystereze, OP [mm] | 4 |
Měřící rozsah [°C] | -20...90 |
---|---|
Spínací bod SP [°C] | -19,5...90 |
Zpětný spínací bod rP [°C] | -20...89,5 |
V krocích po [°C] | 0,5 |
Rozlišení spínacího výstupu [K] | 0,5 |
Přesnost / odchylky
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
---|---|
Opakovací přesnost | ± 2 |
Rozlišení [mm] | 10 |
Přesnost spínacího bodu [K] | ± 1,5 |
---|---|
Rozlišení [K] | 0,5 |
Dynamická odezva T09 [s] | 90 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; SP/rP poloha; OP poloha; nastavení OP; výběr média; Offset nastavení; Zobrazovací jednotka; přiřazení procesní hodnoty |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 4 | ||||
Binární procesní data | 4 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4,5 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 225 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 499,25 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 16 |
Materiály | nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PP |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|