Polohový senzor
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Polohový senzor
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- Odolnost vůči tlaku až do 350 barů
- Určeno pro použití při detekci pístů
- Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli
- Plochý klíč pro snadnou montáž
- Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro mobilní zařízení
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Oblast nasazení
Aplikace | distributor maziva s pístem |
---|---|
Média | Rozpoznává barevné kovy |
Odolnost proti tlaku [bar] | 350 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 60 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 300 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 5,9 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,8 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,62 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 830 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 78,9 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Označení závitu | M11 x 1 |
Materiály | aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); koncová krytka: TPU |
Utahovací moment [Nm] | < 18 |
Procesní připojení | závitové připojení M11 x 1 vnější závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |