• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Magnetické senzory
  4. Všechny magnetické senzory
  5. ME5010

Magnetický senzor

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

Magnetický senzor

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

  • Velká spínací vzdálenost až 60mm
  • Vysoká frekvence spínání pro rychlé procesy
  • Vazební nebo nevazební montáž do nemagnetizovatelných kovů
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 60
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 5000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Citlivost reakce [mT] 1,2
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] 1...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...75
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2935
Mechanická data
Hmotnost [g] 26,5
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 60
Označení závitu M8 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PBT oranžová
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
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno