Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1,8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Celokovové pouzdro |
---|---|
Aplikace | Hydraulický válec |
Média | Rozpoznává barevné kovy |
Min. destrukční tlak [bar] | 2000 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 500 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 23 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1,6 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 1,8 |
---|
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | < 15 |
---|---|
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | 10 |
Opakovatelnost [% z Sr] | 10 |
Okolní podmínky
Tlaková špička [bar] | 1000 |
---|---|
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
Krytí | IP 65; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 2114 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 170,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | pouzdro: Nerezová ocel; O kroužek: FKM; podpůrný kroužek: PTFE |
Utahovací moment [Nm] | < 25 |
Celokovové pouzdro | ano |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 5 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|