Magnetický senzor
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
Magnetický senzor
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
- Bezpečný bod sepnutí také v případě mechanických tolerancí
- Velké spínací vzdálenosti i přes nemagnetické kovy
- Teplotně stabilní a opakovatelný spínací bod
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 70; (vztaženo na magnet M 4.0) |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 70; (vztaženo na magnet M 4.0) |
---|---|
Citlivost reakce [mT] | 0,8 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 1...10 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...75 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 2630 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 130,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: Nerezová ocel; aktivní plocha: PBT oranžová; upevňovací matice: Mosaz |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|