Magnetický senzor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetický senzor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Dlouhý dosah snímání i přes nemagnetické kovy: pro detekci ježků (pigs)
- Teplotně stabilní a opakovatelný spínací bod
- Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Široký rozsah provozní teploty
- Celokovové pouzdro vhodné pro potravinářský průmysl
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 100; (vztaženo na magnet M 4.0) |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | detekce ježků (pigs) |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 100; (vztaženo na magnet M 4.0) |
---|---|
Citlivost reakce [mT] | 0,3 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 1...10 |
---|
Reakční doby
Prodloužení impulsu [ms] | 1000 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...104 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 769 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 47,3 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK; upevňovací matice: Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|