Senzor pro válce s T drážkou
MK501A
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D
Senzor pro válce s T drážkou
MK501A
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
- Jednoduché upevnění shora do drážky
- Vysoká frekvence spínání
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 30 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 2,8 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | > 10 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | < 1,5 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
MTTF [let] | 3694 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 52,4 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Způsob montáže | upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5 |
Provedení válce | válce s T-drážkou; (adaptéry umožňují montáž různých typů válců) |
Rozměry [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiály | PA; Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Šestihranná matice, otočný, Nerezová ocel |