Senzor pro válce s T drážkou
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Senzor pro válce s T drážkou
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
- Přesná detekce polohy díky malé hysterezi
- Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
- Jednoduché upevnění shora do drážky
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 30 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 6000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 2 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | > 10 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | 1 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
MTTF [let] | 2064 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 103,5 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Způsob montáže | upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5 |
Provedení válce | válce s T-drážkou |
Rozměry [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiály | pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|