• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory pro válce
  4. Všechny snímače válců
  5. MK5104

Senzor pro válce s T drážkou

MK5104

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/AS

Senzor pro válce s T drážkou

MK5104

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/AS

  • Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
  • Jednoduché upevnění shora do drážky
  • Lisovaný kabel zajišťuje velmi dobrou ochranu proti namáhání (tahu)
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Rozměry [mm] 25 x 5 x 6,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 30
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 0,8
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 4000
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] 2,8
Přejezdová rychlost [m/s] > 10
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] 1,5
Opakovatelnost [mm] < 0,2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 3145
Certifikát UL
Číslo schválení UL C003
Mechanická data
Hmotnost [g] 16
Způsob vestavby vazební vestavba
Způsob montáže upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5
Provedení válce válce s T-drážkou
Rozměry [mm] 25 x 5 x 6,5
Materiály pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
gumová vložka: 1
Kabelové spony: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení Kabel: 0,3 m, PUR
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení