Senzor pro válce s T drážkou
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
Senzor pro válce s T drážkou
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
- Potlačení vedlejších zón pro použití při svařování
- Konektor s nepřilnavým povrchem
- Ochranná trubice z PTFE pro ochranu před částicemi vzniklými při svařování
- Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
- Jednoduché upevnění shora do drážky
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odolnost vůči elektromagnetickému poli |
---|---|
Pracovní princip | potlačení cizích polí |
Aplikace | pro aplikace ve svařovacích zařízeních |
Odolnost vůči elektromagnetickému poli | ano |
Max. odolnost v magnetickém poli [mT] | 200 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 300 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 9 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 1,5 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | < 0,25 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | < 1,5 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
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
Hmotnost [g] | 30,4 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Způsob montáže | upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5 |
Provedení válce | válce s T-drážkou |
Rozměry [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiály | pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel; Matice s vroubkováním: PTFE povrstveno; ochrannou hadicí: PTFE povrstveno |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR; ochrannou hadicí |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný |