Senzor pro válce s buňkou AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Senzor pro válce s buňkou AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Přesná detekce polohy díky malé hysterezi
- Pro přesnou detekci spínacího bodu na válci s krátkým zdvihem
- Vysoká frekvence spínání
- Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
- Jednoduché upevnění shora do drážky
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 30 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 2 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | > 10 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | 1 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 18,55 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Provedení válce | válce s C-drážkou |
Rozměry [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiály | pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel |
Utahovací moment [Nm] | < 0,24 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný |