Senzory pro válce s buňkou GMR
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Senzory pro válce s buňkou GMR
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Odolnost proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,05 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | > 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 2,8 |
---|
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
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
MTTF [let] | 3523 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,6 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Provedení válce | válce s C-drážkou |
Rozměry [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiály | pouzdro: PA zesílený skelnými vlákny; Pouzdro se závitem: Mosaz; kolík se závitem: Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|