• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika
  3. RFID a magneticky kódované bezpečnostní senzory
  4. Magneticky kódované senzory
  5. MN206S

Magnetický kódovaný senzor

MN206S

MN14005-AKOG/L/AS

Magnetický kódovaný senzor

MN206S

MN14005-AKOG/L/AS

  • Ovládání je možné z různých směrů
  • Pro lepší ochranu před manipulací umísťujte za nerezovou ocel
  • Odpovídá novému popisu rozhraní CB24I od ZVEI
  • Nejvyšší úroveň zabezpečení podle normy ISO 13849-1 až do PL stupně „e“ ve spojení s vyhodnocovací jednotkou typu G150xS / AC4x2S
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce 2 x spínač; (bez potenciálu)
Spínací vzdálenost [mm] 5; (s definovaným aktuátorem)
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 36 x 13 x 26
Oblast nasazení
Provedení kódovaný terč
Druh provozu nepřetržitý provoz
Elektrická data
Provozní napětí [V] 24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Jmenovité izolační napětí [V] 60
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ne
Vnitřní odpor (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Výstupy
Výstupní funkce 2 x spínač; (bez potenciálu)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 50
Spínací frekvence DC [Hz] 150
Výstupní data Rozhraní typu A
Odolné proti zkratu ne
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] 20
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 5; (s definovaným aktuátorem)
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ar) [mm] 15
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] 10
Max. doba odpadu [ms] 0,1
Spínací doba včetně odrazu [ms] 0,6
Okolní podmínky
Oblast nasazení Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům
Okolní teplota [°C] -25...80
Poznámka k okolní teplotě
provozní životnost ≤ 87600 h
Okolní teplota [°C] 10...40
Poznámka k okolní teplotě
provozní životnost ≤ 175200 h
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] krátkodobě: 5...95 %; trvalá: 5...70 %
Tlak vzduchu [kPa] 80...106
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Slaná mlha ne
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
IEC 60947-5-1
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Životnost TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Životnost TM (další informace)
20 let
B10D 20.000.000; (bez zátěže; při max. zatížení DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Mechanická data
Hmotnost [g] 115,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 36 x 13 x 26
Materiály PA
Utahovací moment [Nm] 0,8...2
Příslušenství
Dodané položky
kódovaný terč
Upozornění
Upozornění
V souvislosti s vyhodnocovací jednotkou typu G150xS / AC4x2S je možné dosáhnout až PLe (ISO 13849-1) nebo SIL cl 3 (IEC 62061)
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A