- Produkty
- Bezpečnostní technika
- RFID a magneticky kódované bezpečnostní senzory
- Magneticky kódované senzory
- MN501S
Magnetický kódovaný senzor
MN501S
MN44008-AKOG/6m/-H
Magnetický kódovaný senzor
MN501S
MN44008-AKOG/6m/-H
- Ovládání je možné z různých směrů
- Pro lepší ochranu před manipulací umísťujte za nerezovou ocel
- Odpovídá novému popisu rozhraní CB24I od ZVEI
- Nejvyšší úroveň zabezpečení podle normy ISO 13849-1 až do PL stupně „e“ ve spojení s vyhodnocovací jednotkou typu G150xS / AC4x2S
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | 2 x spínač; (bez potenciálu) |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 8; (s definovaným aktuátorem) |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Oblast nasazení
Provedení | kódovaný terč |
---|---|
Druh provozu | nepřetržitý provoz |
Aplikace | Pro bezpečnostní aplikace |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 24 DC |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 60 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ne |
Vnitřní odpor (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Výstupy
Výstupní funkce | 2 x spínač; (bez potenciálu) |
---|---|
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 150 |
Výstupní data | Rozhraní typu A |
Odolné proti zkratu | ne |
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] | 20 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 8; (s definovaným aktuátorem) |
---|---|
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ar) [mm] | 20 |
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] | 10 |
---|---|
Max. doba odpadu [ms] | 0,1 |
Spínací doba včetně odrazu [ms] | 0,6 |
Okolní podmínky
Oblast nasazení | Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům | |
---|---|---|
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |
Okolní teplota [°C] | 10...40 | |
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | krátkodobě: 5...95 %; trvalá: 5...70 % | |
Tlak vzduchu [kPa] | 80...106 | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Slaná mlha | ne | |
Krytí | IP 67; IP 69K; (chráněný kabel) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Životnost TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Životnost TM (další informace) |
|
|
B10D | 20.000.000; (bez zátěže; při max. zatížení DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 449 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materiály | pouzdro: PA; Upevňovací deska: nerezová ocel (1.4301 / 304) |
Utahovací moment [Nm] | 0,8...2 |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|