Vlastnosti výrobku
Spínací vzdálenost [mm] |
12; (s definovaným aktuátorem) |
Pouzdro |
Kvádrové |
Rozměry [mm] |
72 x 18 x 25 |
OSSD Výstup OS1, OS2
Elektrické provedení |
PNP |
Meldeausgang O3
Elektrické provedení |
PNP |
Oblast nasazení
Provedení |
kódovaný terč |
Druh provozu |
nepřetržitý provoz |
Rádiové schválení pro |
USA; Kanada; Austrálie; EU / RED; Čína; Singapur |
Poznámka k radiovému schválení |
Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“. |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
20,4...26,4 DC |
Jmenovité izolační napětí [V] |
32 |
Provozní proud [mA] |
40...700 |
Proud bez zátěže [mA] |
30 |
Proudový odběr [mA] |
< 50 |
Třída krytí |
III |
Ochrana proti přepólování |
ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] |
1500 |
RFID
Pracovní frekvence [MHz] |
0,125 |
Výkon vysílače ERP [mW] |
0,0002245 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Po digitálních výstupů: 3 |
Výstupy
Po digitálních výstupů |
3; (2 x Sicherheitsausgang; 1 x Meldeausgang) |
OSSD Výstup OS1, OS2
Elektrické provedení |
PNP |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] |
3,5 |
Max. zbytkový proud [mA] |
0,5 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
250; (uživatelská kategorie DC-12) |
Spínací frekvence DC [Hz] |
1 |
Výstupní data |
rozhraní typu C třída 2 |
Ochrana proti zkratu |
ano |
Ochrana proti přetížení |
ano |
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] |
200 |
Meldeausgang O3
Elektrické provedení |
PNP |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] |
3,5 |
Max. zbytkový proud [mA] |
0,5 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] |
12; (s definovaným aktuátorem) |
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ar) [mm] |
16 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [%] |
20 |
Opakovací přesnost [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] |
160 |
Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny [ms] |
600 |
Okolní podmínky
Oblast nasazení |
Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům |
Okolní teplota [°C] |
-25...70 |
Poznámka k okolní teplotě |
provozní životnost ≤ 87600 h |
|
Okolní teplota [°C] |
10...40 |
Poznámka k okolní teplotě |
provozní životnost ≤ 175200 h |
|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
krátkodobě: 5...95 %; trvalá: 5...70 % |
Tlak vzduchu [kPa] |
80...106 |
Max. výška nad hladinou moře [m] |
2000 |
Ionizující záření |
není přípustné |
Slaná mlha |
ne |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
Odolnost vůči rázům |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Odolnost proti vibracím |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
ISO 13849-1: 2015 kategorie 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Životnost TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Životnost TM (další informace) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
175,5 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Způsob vestavby |
nevazební vestavba |
Rozměry [mm] |
72 x 18 x 25 |
Materiály |
PA |
Utahovací moment [Nm] |
0,8...2 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Funkce |
1 x LED, (ACT) |
Vstup |
1 x LED, (IN) |
Výstup |
1 x LED, (OUT) |
Provoz |
1 x LED, (PWR) |
|
Příslušenství
Dodané položky |
kódovaný terč |
Podložky: 4 |
víčka: 8 |
|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4301 / 304) |