RFID-kódovaný bezpečnostní senzor
MN706S
MN35010-BPKG/L/CD/US
RFID-kódovaný bezpečnostní senzor
MN706S
MN35010-BPKG/L/CD/US
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Spínací vzdálenost [mm] | 12; (s definovaným aktuátorem) |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 72 x 18 x 25 |
Oblast nasazení
Provedení | kódovaný terč | |
---|---|---|
Druh provozu | nepřetržitý provoz | |
Rádiové schválení pro | USA; Kanada; Austrálie; EU / RED; Čína; Singapur | |
Poznámka k radiovému schválení |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20,4...26,4 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 32 |
Provozní proud [mA] | 40...700 |
Proud bez zátěže [mA] | 30 |
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 1500 |
Pracovní frekvence [MHz] | 0,125 |
---|---|
Výkon vysílače ERP [mW] | 0,0002245 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1 |
Výstupní data | rozhraní typu C třída 2 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] | 200 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 12; (s definovaným aktuátorem) |
---|---|
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ar) [mm] | 16 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [%] | 20 |
---|---|
Opakovací přesnost [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] | 160 |
---|---|
Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny [ms] | 600 |
Okolní podmínky
Oblast nasazení | Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům | |
---|---|---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 | |
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Okolní teplota [°C] | 10...40 | |
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | krátkodobě: 5...95 %; trvalá: 5...70 % | |
Tlak vzduchu [kPa] | 80...106 | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Ionizující záření | není přípustné | |
Slaná mlha | ne | |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
|
||
---|---|---|---|
Životnost TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Životnost TM (další informace) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 174,2 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materiály | PA |
Utahovací moment [Nm] | 0,8...2 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4301 / 304) |
---|