- Produkty
- MQ2005
Magnetický senzor
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Magnetický senzor
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Spolehlivé upozornění na opotřebení při poklesu rozsahu snímání
- Zobrazení stupně znečištění pro preventivní údržbu
- Integrované počítadlo provozních hodin a spínacích cyklů pro sledování životnosti nástrojů
- Jednoduché a rychlé nastavení spínacího bodu
- Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
- Rychlá lokalizace závady díky rozsáhlým diagnostickým funkcím
Prodej ukončen
Náhradní artikly: IQ2012 Srovnání produktů: MQ2005 / IQ2012 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 |
Oblast nasazení
Média | rozpozná pouze železné kovy (Fe) |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 60 |
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,3 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | < 10 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...20 |
Opakovatelnost [% z Sr] | 10 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; zpoždění při vypnutí; operace zapnutí; Auto-teach |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 9,6 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...85 |
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
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
MTTF [let] | 1976 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 44,9 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiály | litý zinek; LED okénko: TPU; zalití: PUR |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; zpomalovač hoření (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný |