• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory pro válce
  4. Všechny snímače válců
  5. MR0120

Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem

MR0120

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem

MR0120

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

  • Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
  • Jednoduché upevnění shora do drážky
  • Lisovaný kabel zajišťuje velmi dobrou ochranu proti namáhání (tahu)
  • 3-vodičové provedení pro aplikace s vysokou proudovou zátěží
  • Vysoká frekvence spínání
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Rozměry [mm] 30,5 x 5 x 6,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 5...50 AC/DC; (Vnější ochranný okruh pro induktivní zátěž (ventil, stykač, atd.) nezbytný. ; "třída napájení 2" podle UL)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 1
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 350
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 500
Spínací frekvence AC [Hz] 1000
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Max. spínací výkon [W] 10
Ochrana proti zkratu ne
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] 2,1
Přejezdová rychlost [m/s] 10
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] 1
Opakovatelnost [mm] < 0,2
Reakční doby
Max. doba odpadu [ms] 0,1
Spínací doba včetně odrazu [ms] 0,6
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 20385
Certifikát UL
Číslo schválení UL C004
Mechanická data
Hmotnost [g] 14,8
Způsob vestavby vazební vestavba
Provedení válce válce s T-drážkou
Rozměry [mm] 30,5 x 5 x 6,5
Materiály PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Počet sepnutí když připojeno do PLC [Mio] 40
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 0,75 A; rychle pracující; provoz DC; ≤ 0,6 A; rychle pracující; provoz AC
Příslušenství
Dodané položky
gumová vložka: 1
Kabelové spony: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,3 m, PUR
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný; vibrační pojistka