Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem
MR0121
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/US
Senzor pro válce s T drážkou s jazýčkovým kontaktem
MR0121
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/US
- Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
- Jednoduché upevnění shora do drážky
- Lisovaný kabel zajišťuje velmi dobrou ochranu proti namáhání (tahu)
- 3-vodičové provedení pro aplikace s vysokou proudovou zátěží
- Vysoká frekvence spínání
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 5...50 AC/DC; (Vnější ochranný okruh pro induktivní zátěž (ventil, stykač, atd.) nezbytný. ; "třída napájení 2" podle UL) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 350 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 500 |
Spínací frekvence AC [Hz] | 1000 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Max. spínací výkon [W] | 10 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 2,1 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | 10 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | 1 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Reakční doby
Max. doba odpadu [ms] | 0,1 |
---|---|
Spínací doba včetně odrazu [ms] | 0,6 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 20385 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 21,3 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Provedení válce | válce s T-drážkou |
Rozměry [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiály | PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel |
Počet sepnutí když připojeno do PLC [Mio] | 40 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 0,75 A; rychle pracující; provoz DC; ≤ 0,6 A; rychle pracující; provoz AC |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,3 m, PUR | |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný |