Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1,7; (Použití ozubených koleček s jiným modulem má vliv na rozsah snímání a fázovou polohu.) |
Rozměry [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Oblast nasazení
Pracovní princip | senzor Hall |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 40 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1...15000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 1,7; (Použití ozubených koleček s jiným modulem má vliv na rozsah snímání a fázovou polohu.) |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 1,38 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -32...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 68; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 3718 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 86,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiály | Mosaz; PA; O kroužek: FKM |
Utahovací moment [Nm] | 7 |
Modul ozubeného kola [mm] | 1,25 |
Hloubka zabudování [mm] | 45 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR |
---|
diagramy a grafy
Spínací signály
|
|
---|