Spínací zesilovače pro NAMUR senzory
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
Spínací zesilovače pro NAMUR senzory
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
- Pro provoz jiskrově bezpečných senzorů v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Sledování zkratu a přerušení vodičů
- Snadno programovatelná výstupní funkce
- LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
- Jednoduchá montáž na DIN lištu
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | monitorování zkratu; Hlídání vodičů |
---|
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | -15...25 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC |
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Počet kanálů | 1 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Po digitálních výstupů | 2 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 3,5 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 5000 |
Odolné proti zkratu | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX označení |
|
||||
|
|||||
|
|||||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
MTTF [let] | 345 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 180,4 |
---|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...2,5 mm² |
---|
Další údaje
Maximální hodnoty pro řídící obvod
pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Napětí [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Proud [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Výkon [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vnější indukčnost [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
nebo Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Vnější kapacita [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |