• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. N7R28A

Induktivní NAMUR kruhový senzor

N7R28A

I7R2010-N/2M/1G/1D

Induktivní NAMUR kruhový senzor

N7R28A

I7R2010-N/2M/1G/1D

  • Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • Spolehlivá detekce velmi malých objektů
  • Velmi krátká doba odezvy
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
  • fm
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Pouzdro Kruhový
Rozměry [mm] 32 x 25 x 20
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač ano
Spínací zesilovače připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Jmenovité napětí DC [V] 8,2; (1kΩ)
Proudový odběr [mA] < 1,2; (uzamčený; vodivý: > 2,1)
Třída krytí III
Výstupy
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Měřící oblast
Měřící kulička (průměr) [mm] 4
Max. rychlost projíždění [m/s] 25
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] 1
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...100
Poznámka k okolní teplotě
max. teplotní rozpětí: 100 K
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX označení II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 3318
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] 150
Max. vnitřní induktance [µH] 100
Mechanická data
Hmotnost [g] 66,7
Pouzdro Kruhový
Rozměry [mm] 32 x 25 x 20
Vnitřní průměr [mm] 10
Materiály PA 12-GF30
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE