Duální induktivní senzory NAMUR pro pohony ventilů
N95001
IND2004DN/T1/1D/2G
Duální induktivní senzory NAMUR pro pohony ventilů
N95001
IND2004DN/T1/1D/2G
- Pro monitorováním polohy ventilu
- Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
- Přímé spouštění elektromagnetických ventilů ze senzoru
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 26 x 60 |
Oblast nasazení
Aplikace | pro standardní montáž podle normy ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,2) |
Třída krytí | III |
Výstupy
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x rozpínač |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX označení |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [let] | 1232 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 150; (na jeden jiskrově bezpečný obvod) |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 150; (na jeden jiskrově bezpečný obvod) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 175 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 26 x 60 |
Materiály | pouzdro: PBT; víčko: PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: Rd24; kódování: A |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |