Induktivní NAMUR senzor
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
Induktivní NAMUR senzor
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
- Mimořádně krátké pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Vysoká frekvence spínání
- Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] | 7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Třída krytí | II |
Výstupy
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Spínací frekvence DC [Hz] | 720 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
ATEX označení |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [let] | 4697 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 145 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 45 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 169,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz speciálně potažená; aktivní plocha: PBT |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|