• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. NG500A

Induktivní NAMUR senzor

NG500A

IGB2012-N/US/1G/1D

Induktivní NAMUR senzor

NG500A

IGB2012-N/US/1G/1D

  • Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Laserem značený typový štítek
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 12
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 51
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač ano
Spínací zesilovače připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Jmenovité napětí DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V] 7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Proudový odběr [mA] < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)
Třída krytí II
Výstupy
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 12
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 12 ± 10 %
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003
ATEX označení II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-6
Odolnost proti vibracím 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [let] 3387
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] 200
Max. vnitřní induktance [µH] 85
Mechanická data
Hmotnost [g] 90
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 51
Označení závitu M18 x 1
Materiály Mosaz speciálně potažená; aktivní plocha: PBT; LED okénko: PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A