• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. NI5017

Induktivní senzor

NI5017

II-2010-N/40M

Induktivní senzor

NI5017

II-2010-N/40M

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač ano
Spínací zesilovače připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Jmenovité napětí DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V] 5...25
Proudový odběr [mA] < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)
Výstupy
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω] 50
Spínací frekvence DC [Hz] 450
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Odolnost proti vibracím 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [let] 4697
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] 230
Max. vnitřní induktance [µH] 175
Mechanická data
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály PBT
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm²