Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení |
NAMUR |
Výstupní funkce |
rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] |
20 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Rozměry [mm] |
40 x 40 x 66 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti |
Pozlacené kontakty |
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač |
ano |
Spínací zesilovače |
připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] |
7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Proudový odběr [mA] |
< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Třída krytí |
III |
Výstupy
Elektrické provedení |
NAMUR |
Výstupní funkce |
rozpínač |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] |
30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Spínací frekvence DC [Hz] |
200 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] |
20 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] |
20 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor |
Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
Hystereze [% z Sr] |
1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] |
-10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-20...70 |
Krytí |
IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
ATEX označení |
II 2G Ex ia IIB T6 Gb |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
Odolnost proti vibracím |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [let] |
2825 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] |
250 |
Max. vnitřní induktance [µH] |
450 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
181,5 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Způsob vestavby |
vazební vestavba |
Rozměry [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materiály |
pouzdro: PPE; aktivní plocha: PPE oranžová; koncová krytka: PPS; Montážní adaptér: PPS černá; Šroub: Ocel Pozinkovaný |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Spínací stav |
1 x LED, žlutá |
|
Příslušenství
Dodané položky |
Montážní držák: 1 |
Imbusový klíč: 1 |
|
Upozornění
Upozornění |
5 volitelných poloh aktivní spínací zóny |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, potaženo bílým bronzem; Kontakty: Pozlaceno |