Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] | 7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Proudový odběr [mA] | < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Třída krytí | II |
Výstupy
Elektrické provedení | NAMUR |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Spínací frekvence DC [Hz] | 800 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX označení | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [let] | 4899 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 110 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 135 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 147 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiály | PBT |
Utahovací moment [Nm] | < 0,5 |
---|
Utahovací moment [Nm] | < 1,2; (když je mosazná vložka v kontaktu s protějškem) |
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|