• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. NN5002

Induktivní NAMUR senzor

NN5002

IN-2004-N/1D/1G/2G

Induktivní NAMUR senzor

NN5002

IN-2004-N/1D/1G/2G

  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
  • Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • Vysoká frekvence spínání
  • Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 12 x 26
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač ano
Spínací zesilovače připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Jmenovité napětí DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V] 7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Proudový odběr [mA] < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)
Třída krytí II
Výstupy
Elektrické provedení NAMUR
Výstupní funkce rozpínač
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Spínací frekvence DC [Hz] 400
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
ATEX označení II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-6
Odolnost proti vibracím 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [let] 4899
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] 110
Max. vnitřní induktance [µH] 135
Mechanická data
Hmotnost [g] 147,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 12 x 26
Materiály PBT
Upevňovací otvor
Utahovací moment [Nm] < 0,5
Závitové pouzdro
Utahovací moment [Nm] < 1,2; (když je mosazná vložka v kontaktu s protějškem)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²