• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory ventilů
  4. Senzory pro čtvrtotáčkové pohony
  5. NN506A

Induktivní senzor

NN506A

INE2004DN/1D/1G/2G

Induktivní senzor

NN506A

INE2004DN/1D/1G/2G

  • Pro monitorováním polohy ventilu
  • Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
  • Pro připojení k jiskrově bezpečným obvodům
  • Bezkontaktní a samočistící systém
  • ce
  • ukca
  • ex
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce 2 x rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 33 x 60 x 119
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač ano
Spínací zesilovače připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Provozní napětí [V] 8,2 DC; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V] 7,5...15; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Proudový odběr [mA] < 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)
Třída krytí III
Připojení akčního členu připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů solenoidových ventilů s max. hodnoty: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Při použití v plynném prostředí (skupina II) jsou povoleny následující maximální hodnoty: U = 28 V / P = 1,1 W; Tyto hodnoty nesmí být překročeny.)
Výstupy
Výstupní funkce 2 x rozpínač
Spínací frekvence DC [Hz] 500
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Osvědčení BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X
ATEX označení II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-6
Odolnost proti vibracím
10...55 Hz (1 mm)
Odolnost vůči rázům
30 g (11 ms)
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] 60; (na jeden jiskrově bezpečný obvod)
Max. vnitřní induktance [µH] 130; (na jeden jiskrově bezpečný obvod)
Mechanická data
Hmotnost [g] 176,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 33 x 60 x 119
Materiály pouzdro: PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 16
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M3 x 25
Upozornění
Upozornění
Přístroj není připustný pro bezpečnostní úlohy ve smyslu ochrany osob.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Svorková lišta v přípojovém prostoru (ve svorkovnici): ...2,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5