Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce |
2 x rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] |
4 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Rozměry [mm] |
33 x 60 x 92 |
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač |
ano |
Spínací zesilovače |
připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Provozní napětí [V] |
8,2 DC; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] |
7,5...15; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu) |
Proudový odběr [mA] |
< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1) |
Třída krytí |
III |
Připojení akčního členu |
připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhů solenoidových ventilů s max. hodnoty: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Při použití v plynném prostředí (skupina II) jsou povoleny následující maximální hodnoty: U = 28 V / P = 1,1 W; Tyto hodnoty nesmí být překročeny.) |
Výstupy
Výstupní funkce |
2 x rozpínač |
Spínací frekvence DC [Hz] |
500 |
Ochrana proti přetížení |
ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] |
4 |
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] |
0...3,25 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor |
Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
Hystereze [% z Sr] |
1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] |
-10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...70 |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] |
60; (na jeden jiskrově bezpečný obvod) |
Max. vnitřní induktance [µH] |
130; (na jeden jiskrově bezpečný obvod) |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
220,5 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Způsob vestavby |
nevazební vestavba |
Rozměry [mm] |
33 x 60 x 92 |
Materiály |
pouzdro: PA |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Spínací stav |
2 x LED, žlutá |
|
Příslušenství
Dodané položky |
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 16 |
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M3 x 25 |
|
Upozornění
Upozornění |
Přístroj není připustný pro bezpečnostní úlohy ve smyslu ochrany osob. |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení
|
Svorková lišta v přípojovém prostoru (ve svorkovnici): ...2,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5 |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |