Optický distanční senzor
O1D105
O1DLF3KG/IO-LINK
Optický distanční senzor
O1D105
O1DLF3KG/IO-LINK
- Spolehlivé optické měření vzdálenosti s rozsahem až do 10 m
- Dva spínací výstupy, jeden z nich programovatelný jako analogový
- Škálovatelný rozsah snímání a okénková funkce
- Použití v aplikacích s potlačením pozadí
- Skvělý poměr cena / výkon
Vlastnosti výrobku
Laserová ochranná třída | 2 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Typ životnosti [h] | 50000 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (Programovatelný) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 200 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný IEC 61131-2) |
Maximální zátěž [Ω] | 250 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (škálovatelný IEC 61131-2) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Max. šířka světelné skvrny [mm] | 15 |
---|---|
Max. velikost světelné skvrny [mm] | 15 |
Rozměry světelné skvrny | 10 m |
Vyclonění pozadí [m] | 10...100 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [m] | 0,2...10; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 1...33 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 2 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 6 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 2 | ||||||||||||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [let] | 107 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 244,5 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiály | pouzdro: litý zinek; čelní optika: sklo; LED okénko: PC |
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
Další údaje
Parametr | Nastavovací rozsah | Nastavení z výroby |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Opakovatelnost / Přesnost
opakovatelnost naměřených hodnot | Přesnost | |||
bílá (90 % remise) | šedá (18 % remise) | bílá (90 % remise) | šedá (18 % remise) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
měřící frekvence | 15 Hz |
Vnější světlo dopadající na objekt | < 40 klx |
Opakovatelnost / Přesnost
opakovatelnost naměřených hodnot | Přesnost | |||
bílá (90 % remise) | šedá (18 % remise) | bílá (90 % remise) | šedá (18 % remise) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
měřící frekvence | 15 Hz |
Vnější světlo dopadající na objekt | < 40...100 klx |
Objekt černý (6 % remise) | <= 4000 klx |
Hodnoty platí pro | |
konstantní prostředí | 23 °C / 960 hPa |
minimální doba zapnutí v minutách | 10 |