Externí osvětlení
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
Externí osvětlení
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
- Homogenní světlo ve čtyřech různých barvách
- Volitelné dvě barevné kombinace: bílá/infračervená nebo azurová/červená
- Čtyři segmenty osvětlení lze ovládat samostatně
- Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz s 4-násobně vyšším světelným výkonem
- Externí řídící jednotka není potřeba
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Bílé světlo; Infračervené světlo |
---|
Oblast nasazení
Světelné pole [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Provedení | kupolovité |
Druh provozu | normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz); vysoká intenzita světla (pulzní) |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 24 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | druh provozu "trvalý provoz": 420; provozní mód "vysoká intenzita světla": 1750 |
Třída krytí | III; (PELV) |
Druh světla | Bílé světlo; Infračervené světlo |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 2; Počet analogových vstupů: 1 |
---|
Vstupy
Spuštení | 24 V PNP/NPN; vnější |
---|---|
Počet digitálních vstupů | 2 |
Počet analogových vstupů | 1 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...40 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...60 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Fotobiologická bezpečnost | riziková skupina 1; (DIN EN 62471) |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 547,25 |
---|---|
Rozměry [mm] | 193 x 136 x 75 |
Materiály | pouzdro: Hliník Černě eloxováno; Zakrytí: ABS |
Utahovací moment [Nm] | 0,5...1,5 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení
konektorové provedení: M12; kódování: A |
Elektrické připojení - nastavení parametrů
konektorové provedení: M12; kódování: A |