• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Optická identifikace
  4. Multikódová čtečka se sběrnicovým rozhraním
  5. O2I350

1D/2D čtečky kódů

O2I350

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D/2D čtečky kódů

O2I350

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Čtení 1D a 2D kódů nezávislé na poloze
  • Rozpoznávání více než 30 různých druhů kódů
  • Integrovaný systém porovnávání kódů v senzoru
  • Segmentovatelné osvětlení pro aplikace s problémovým povrchem
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Rozlišení obrazu [px] 640 x 480
Max. rychlost čtení [Hz] 20
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] 10
Provozní napětí [V] 24 DC
Proudový odběr [mA] < 300
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 625
Image senzor Černo/bílý obrazový senzor CMOS
Vnitřní osvětlení ano; (červené světlo: 625 nm segmentované do 4 oblastí pomocí obslužného programu PC, jednotlivě nastavitelné)
Označení Laseru ano; (červená; Laserová ochranná třída 2 DIN EN 60825-1)
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Vstupy
Spuštení interní; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Po digitálních výstupů 2; (konfigurovatelný)
Výstupní funkce 24 V PNP
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 100
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm]
Pracovní vzdálenost Obrazové pole Nejmenší rozpoznatelný objekt Rozlišení
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
Pracovní vzdálenost [mm] > 50
Rozlišení obrazu [px] 640 x 480
Typ objektivu Standard
Čitelný kód Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Čitelný font Industrial; Document
Rozpoznávání textu ano
Čtení ze všech směrů ano
Max. sklon k rovině obrazu [°] 45
Max. rychlost čtení [Hz] 20
Software / programování
Parametrizační možnost pomocí 2 tlačítek a 10-segmentového zobrazení nebo pomocí PC/Notebooku s obslužným softwarem
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet; RS232
Počet rozhraní R232 1
Ethernet
Počet rozhraní Ethernet 1
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10; 100
Protokol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Nastavení z výroby
adresa IP: 192.168.0.79
Sub-síťová maska: 255.255.255.0
Gateway IP-adresa: 192.168.0.201
adresa MAC: viz typový štítek
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...50
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
rušivá emise EN 61326
odolnost proti rušení EN 61326
Odolnost vůči rázům
IEC 60028-2-27
Odolnost proti vibracím
IEC 60028-2-6
Certifikát UL
Číslo schválení UL T001
Mechanická data
Hmotnost [g] 416
Rozměry [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiály pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: sklo; LED okénko: PC
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 3 x LED, zelená
Spínací stav 4 x LED, žlutá
10-místný displej, 4-místný
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Obslužný software
Montážní příslušenství
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D
Elektrické připojení - RS-232
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A