- Produkty
- Zpracování obrazu / Identifikace
- Optická identifikace
- Multikódová čtečka se sběrnicovým rozhraním
- O2I351
1D/2D čtečky kódů
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
1D/2D čtečky kódů
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Čtení 1D a 2D kódů nezávislé na poloze
- Rozpoznávání více než 30 různých druhů kódů
- Integrovaný systém porovnávání kódů v senzoru
- Segmentovatelné osvětlení pro aplikace s problémovým povrchem
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Rozlišení obrazu [px] | 640 x 480 |
Max. rychlost čtení [Hz] | 20 |
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC |
Proudový odběr [mA] | < 300 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 850 |
Image senzor | Černo/bílý obrazový senzor CMOS |
Vnitřní osvětlení | ano; (Infračervené světlo: 850 nm segmentované do 4 oblastí pomocí obslužného programu PC, jednotlivě nastavitelné) |
Označení Laseru | ano; (červená; Laserová ochranná třída 2 DIN EN 60825-1) |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Vstupy
Spuštení | interní; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Po digitálních výstupů | 2; (konfigurovatelný) |
Výstupní funkce | 24 V PNP |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Rozlišení obrazu [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Typ objektivu | Standard | ||||||||||||||||
Čitelný kód | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Čitelný font | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Rozpoznávání textu | ano | ||||||||||||||||
Čtení ze všech směrů | ano | ||||||||||||||||
Max. sklon k rovině obrazu [°] | 45 | ||||||||||||||||
Max. rychlost čtení [Hz] | 20 |
Software / programování
Parametrizační možnost | pomocí 2 tlačítek a 10-segmentového zobrazení nebo pomocí PC/Notebooku s obslužným softwarem |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; RS232 |
---|---|
Počet rozhraní R232 | 1 |
Počet rozhraní Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Přenosová rychlost | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Nastavení z výroby |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 414 |
---|---|
Rozměry [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiály | pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: sklo; LED okénko: PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D |
Elektrické připojení - RS-232
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |