• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Optická identifikace
  4. Multikódová čtečka včetně rozpoznávání textu a IO-Link
  5. O2I400

1D/2D čtečky kódů

O2I400

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

1D/2D čtečky kódů

O2I400

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

  • Multikódová čtečka se standardním objektivem
  • Interní osvětlení RGBW
  • Několik kódů a textových řádků současně
  • procesní rozhraní IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Druh světla RGBW
Rozlišení obrazu [px] 1280 x 960
Max. rychlost čtení [Hz] 40
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Polarizační filtr
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 400; (18 V DC typicky)
Maximální spotřeba proudu [mA] 800; (18V DC, se spínanými výstupy, paměťová karta aktivní)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla RGBW
Vlnová dálka [nm] 625; 525; 453
Image senzor Černo/bílý obrazový senzor CMOS
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy
Spuštení vnější; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interní
Počet digitálních vstupů 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Po digitálních výstupů 2; (konfigurovatelný)
Výstupní funkce konfigurovatelný
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm]
Pracovní vzdálenost Obrazové pole
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Pracovní vzdálenost [mm] > 85
Rozlišení obrazu [px] 1280 x 960
Typ objektivu Standard
Čitelný kód Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kvalita kódu založená na
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Čitelný font Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Rozpoznávání textu ano
Polarizační filtr k dispozici ano
Čtení ze všech směrů ano
Max. sklon k rovině obrazu [°] 45
Max. rychlost čtení [Hz] 40
Software / programování
Parametrizační možnost tlačítko Teach-In; přes PC s ifm Vision Assistant
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Potřebná třída Masterport A
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1699
Ethernet
Počet rozhraní Ethernet 1
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP
Nastavení z výroby
adresa IP: 192.168.0.69
Sub-síťová maska: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-adresa: 192.168.0.201
adresa MAC: viz typový štítek
Typ použití nastavení parametrů
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...50
Skladovací teplota [°C] -40...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 4000
Krytí IP 65
Stupeň znečištění 3
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN IEC 61000-6-4 rušivá emise průmyslové okolí
EN IEC 61000-6-2 odolnost proti rušení průmyslové okolí
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / neopakovatelný
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / opakovatelný
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiologická bezpečnost riziková skupina 1; (EN 62471)
Elektrická bezpečnost
EN IEC 61010-2-201 elektrické napájení pouze přes PELV okruhy
Mechanická data
Hmotnost [g] 592
Způsob montáže šroubová montáž; (otvor M4 x 7 mm)
Rozměry [mm] 45 x 45 x 86
Materiály pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: PMMA; LED okénko: PC; Tlačítko: POM
Těsnící materiál FKM
Utahovací moment [Nm] 2,1
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 2 x LED, zelená
Funkce 2 x LED, žlutá
Teach-Funktion 1 x LED, zelená
Teach-Funktion 1 x LED, žlutá
Ovládací prvky
1 x Teach-Taste
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Obslužný software
Montážní příslušenství
Adaptérový kabel
ochranné tabule a ochranné fólie
Upozornění
Obsah balení 1 ks