- Produkty
- Zpracování obrazu / Identifikace
- Optická identifikace
- Multikódová čtečka včetně rozpoznávání textu a sběrnicového rozhraní
- O2I512
1D/2D čtečky kódů
O2I512
O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W
1D/2D čtečky kódů
O2I512
O2IRRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/W
- Multikódová čtečka s širokoúhlým objektivem
- Vnitřní červené osvětlení
- Procesní rozhraní TCP/IP a Profinet
- Několik kódů a textových řádků současně
- Integrovaná paměťová karta
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Rozlišení obrazu [px] | 1280 x 960 |
Max. rychlost čtení [Hz] | 40 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 320; (24V DC typicky) |
Maximální spotřeba proudu [mA] | 800; (18V DC, se spínanými výstupy, paměťová karta aktivní) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 617 |
Image senzor | Černo/bílý obrazový senzor CMOS |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Vstupy
Spuštení | vnější; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interní |
---|---|
Počet digitálních vstupů | 1 |
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
Po digitálních výstupů | 2; (konfigurovatelný) |
Výstupní funkce | konfigurovatelný |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
Rozlišení obrazu [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Typ objektivu | Široký úhel | ||||||||||||||||||||
Čitelný kód | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kvalita kódu založená na |
|
||||||||||||||||||||
Čitelný font | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Rozpoznávání textu | ano | ||||||||||||||||||||
Polarizační filtr k dispozici | ano | ||||||||||||||||||||
Čtení ze všech směrů | ano | ||||||||||||||||||||
Max. sklon k rovině obrazu [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Max. rychlost čtení [Hz] | 40 |
Software / programování
Parametrizační možnost | tlačítko Teach-In; přes PC s ifm Vision Assistant |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet |
---|
Počet rozhraní Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; PROFINET | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Typ použití | nastavení parametrů; Přenos dat |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 4000 |
Krytí | IP 65 |
Stupeň znečištění | 3 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
Fotobiologická bezpečnost | vyloučená skupina; (EN 62471) | ||||||||||
Elektrická bezpečnost |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 600,4 |
---|---|
Způsob montáže | šroubová montáž; (otvor M4 x 7 mm) |
Rozměry [mm] | 45 x 45 x 96 |
Materiály | pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: Gorillaglas; LED okénko: PC; Tlačítko: POM |
Těsnící materiál | FKM |
Utahovací moment [Nm] | 2,1 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|