Vlastnosti výrobku
Rozlišení obrazu 3D [px] |
352 x 264 |
Úhel záběru 3D [°] |
40 x 30; (jmenovitá hodnota bez korekce zkreslení čočky) |
Max. rychlost čtení [Hz] |
25 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Oblast nasazení
Aplikace |
výstup 3D obrazových dat |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Proudový odběr [mA] |
< 2400; (pulzní špičkový proud ; typická hodnota: 420; maximální hodnota: 1600) |
Příkon [W] |
10; (typická hodnota) |
Třída krytí |
III |
Image senzor |
PMD 3D ToF-Chip |
Vnitřní osvětlení |
ano; (Infračervené světlo: 850 nm neviditelné záření LED) |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Po digitálních výstupů: 2 |
Vstupy
Spuštení |
24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
Výstupy
Celkový počet výstupů |
2 |
Po digitálních výstupů |
2; (konfigurovatelný) |
Výstupní funkce |
24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
100 |
Ochrana proti zkratu |
ano |
Typ ochrany proti zkratu |
Taktovaný |
Ochrana proti přetížení |
ano |
Měřící oblast
Pracovní vzdálenost [mm] |
300...10000 |
Poznámka k pracovní vzdálenosti |
velikost objektu: 200 x 200 mm |
odrazivost: 18 % |
|
Rozlišení obrazu 3D [px] |
352 x 264 |
Úhel záběru 3D [°] |
40 x 30; (jmenovitá hodnota bez korekce zkreslení čočky) |
Max. rychlost čtení [Hz] |
25 |
Měřící / nastavovací rozsah
Software / programování
Parametrizační možnost |
přes PC s ifm Vision Assistant nebo XML-RPC |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
Ethernet |
Ethernet
Počet rozhraní Ethernet |
1 |
Standard přenosu |
10Base-T; 100Base-TX |
Přenosová rychlost |
10; 100 |
Protokol |
TCP/IP |
Nastavení z výroby |
adresa IP: 192.168.0.69 |
Sub-síťová maska: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adresa: 192.168.0.201 |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-10...50 |
Skladovací teplota [°C] |
-40...85 |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Max. odolnost vnějšímu světlu [klx] |
8; (se sníženou přesností a opakovatelností měření: < 100) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
DIN EN 61000-6-4 |
rušivá emise / průmyslové okolí |
DIN EN 61000-6-2 |
odolnost proti rušení / průmyslové okolí |
|
Odolnost vůči rázům |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) neopakovatelný |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) opakovatelný |
|
Odolnost proti vibracím |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Fotobiologická bezpečnost |
vyloučená skupina; (DIN EN 62471) |
Elektrická bezpečnost |
DIN EN 61010-2-201 |
elektrické napájení pouze přes PELV okruhy |
|
MTTF [let] |
45,02 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
785 |
Pouzdro |
Kvádrové |
Rozměry [mm] |
72 x 67,1 x 82,6 |
Materiály |
pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek; čelní optika: Gorilla Glass; Funkční signalizace: PA |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Funkce |
2 x LED, zelená Ethernet Provoz |
Spínací stav |
2 x LED, žlutá OUT 1 OUT 2 |
|
Elektrické připojení - Ethernet
|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D |
Elektrické připojení - Procesní připojení
|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
Další údaje
Velikost obrazu
|
bez korekce zkreslení čočky |
|
s korekcí zkreslení čočky |
|
Měřicí rozsah / vzdálenost [m] |
Délka [m] |
Šířka [m] |
Délka [m] |
Šířka [m] |
0,50 |
0,27 |
0,36 |
0,26 |
0,35 |
1,00 |
0,53 |
0,73 |
0,52 |
0,69 |
2,00 |
1,07 |
1,46 |
1,04 |
1,39 |
3,00 |
1,60 |
2,19 |
1,56 |
2,08 |
4,00 |
2,13 |
2,92 |
2,08 |
2,78 |
5,00 |
2,67 |
3,65 |
2,61 |
3,47 |