• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Kamerové senzory
  4. 3D senzory
  5. O3D314

3D senzor

O3D314

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

3D senzor

O3D314

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Rozlišení obrazu 3D [px] 176 x 132
Úhel záběru 3D [°] 70 x 51; (jmenovitá hodnota bez korekce zkreslení čočky)
Frekvence opakování obrazu 3D [Hz] 25
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Aplikace rozměry objektu; monitorování úplnosti dodávky; Hlídání hladiny; monitorování vzdálenosti; monitorování objemu; navigace chapadla robota; depaletizace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Proudový odběr [mA] 420; (maximální střední hodnota: < 1600 mA)
Maximální spotřeba proudu [mA] 2400; (pulzní špičkový proud )
Příkon [W] 10; (typická hodnota)
Třída krytí III
Druh světla Infračervené světlo
Image senzor PMD 3D ToF-Chip
Vnitřní osvětlení ano; (Infračervené světlo: 850 nm neviditelné záření LED)
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 3; Počet analogových výstupů: 1
Vstupy
Spuštení 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Počet digitálních vstupů 2
Vstupní obvod digitálních vstupů 24 V PNP/NPN; (konfigurovatelný; IEC 61131-2 Typ 3)
Výstupy
Celkový počet výstupů 3
Po digitálních výstupů 3; (konfigurovatelný)
Výstupní funkce 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 1
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 100
Počet analogových výstupů 1; (konfigurovatelný)
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Analogový napěťový výstup [V] 0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω] 10000
Přesný analogový výstup [%] 1
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Rozlišení analogového výstupu 12 bit
Měřící oblast
Pracovní vzdálenost [mm] 300...8000
Poznámka k pracovní vzdálenosti
velikost objektu: 200 x 200 mm
odrazivost: 18 %
Rozlišení obrazu 3D [px] 176 x 132
Úhel záběru 3D [°] 70 x 51; (jmenovitá hodnota bez korekce zkreslení čočky)
Frekvence opakování obrazu 3D [Hz] 25
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [m] < 30
Software / programování
Parametrizační možnost přes PC s ifm Vision Assistant
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Ethernet
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10; 100
Protokol TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET
Nastavení z výroby
adresa IP: 192.168.0.69
Sub-síťová maska: 255.255.255.0
Gateway IP-adresa: 192.168.0.201
Ethernet - EtherNet/IP
Typ použití Přenos dat
Ethernet - PROFINET
Typ použití Přenos dat
Ethernet - TCP/IP
Typ použití nastavení parametrů; Přenos dat
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...50
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 65; IP 67; IP 69K
Max. odolnost vnějšímu světlu [klx] 8; (se sníženou přesností a opakovatelností měření: < 100)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-4 rušivá emise / průmyslové okolí
DIN EN 61000-6-2 odolnost proti rušení / průmyslové okolí
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) neopakovatelný
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) opakovatelný
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiologická bezpečnost vyloučená skupina; (DIN EN 62471)
Elektrická bezpečnost
DIN EN 61010-2-201 elektrické napájení pouze přes PELV okruhy
Mechanická data
Hmotnost [g] 1137,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 72 x 65 x 78
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); čelní optika: PMMA; Funkční signalizace: PA
Utahovací moment [Nm] < 0,8
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 2 x LED, zelená Ethernet Provoz
Spínací stav 2 x LED, žlutá OUT 1 OUT 2
Příslušenství
Dodané položky
ochranné kryty
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D
Elektrické připojení - Procesní připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
Další údaje
velikost obrazového pole s korekcí zkreslení čočky
Měřicí rozsah / vzdálenost [m] Délka [m] Šířka [m]
0,50 0,40 0,55
1,00 0,80 1,10
2,00 1,60 2,20
3,00 2,40 3,30
4,00 3,20 4,40
5,00 4,00 5,50
Přesnost dimenzování objektu
Měřicí rozsah / vzdálenost [m] velikost objektu přesnosti (Délka, Šířka, Výška) [mm] přesnost polohy objektu (Souřadnice X, Y, Z) [mm] úhel přesnosti otáčení [°]
typická hodnota typická hodnota typická hodnota typická hodnota
1,0...3,0 ± 12 ± 6 ± 1.3
Pracovní vzdálenost: 0,3 ... 5 m
Frekvence opakování obrazu: 1 Hz
informace platí:
obdélníkové objekty
odrazivost: 6...90 % pro objekty bez lesku
minimální velikost objektu: 100x100x100 mm
objekt uprostřed obrázku
rychlost objektu: < 0,2 m/s
monitorování úplnosti dodávky
rychlost objektu < 0,2 m/s [mm] rychlost objektu > 0,2 m/s [mm]
typická hodnota:
minimální výška 25 45
Frekvence opakování obrazu [Hz] 5
Pracovní vzdálenost [m] 0,3...5
max. velikost balení (ortogonální uspořádání balení) maximální počet objektů 64
Frekvence opakování obrazu je snížena pomocí funkce sledování polohy
Monitorování hladiny a vzdálenosti
Měřicí rozsah / vzdálenost [m] opakovatelnost naměřených hodnot vzdálenosti na šedých objektech (18% odrazivost) [mm] opakovatelnost návratnosti investic (ROI) 50x50 pixelů na šedých objektech [mm] Přesnost (odrazivost 6-90%) [mm]
typická hodnota typická hodnota typická hodnota
0,3...1,0 8 0,4 ± 9
1,0...3,0 12 0,5 ± 9
3,0...5,0 20 0,9 ± 13
5,0...7,0 30 1,2 ± 18
7,0...8,0 50 2,0 ± 24
měřeno ve středu obrazu při okolní teplotě 20 ° C
Opakovatelnost 1 σ
Opakovatelnost lze optimalizovat pomocí funkcí filtru
Teplotní posun (drift) -10...+50 °C 0,3 mm/K
navigace chapadel robota a depaletizace
navigace chapadla robota depaletizace
Pracovní vzdálenost [m] 0,2...6 0,5...6
typy objektů jakýkoli tvar objektu uzavřené obdélníkové objekty
minimální velikost objektu [mm] 20 x 20 x 20 50 x 50 x 50 v minimální provozní vzdálenosti
přesnost polohy objektu [mm]
typická hodnota: ± 10 obdélníkové objekty ± 15
úhel přesnosti otáčení [°]
typická hodnota: ± 1 obdélníkové objekty ± 3
rychlost objektu [m/s] < 0,2
Frekvence opakování obrazu [Hz] 2 pro jeden měřený objekt 1
maximální počet objektů 20