Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O4H200
O4H-HPKG/US100
Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O4H200
O4H-HPKG/US100
- Velmi dlouhá spínací vzdálenost
- Přesné potlačení pozadí
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Skvělý poměr cena / výkon
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 25 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 624 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 100...2000; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Objekt bílý (90 % remise) [mm] | 100...2000 |
Objekt šedý (18 % remise) [mm] | 100...1100 |
Objekt černý (6 % remise) [mm] | 100...700 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 100 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 326 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 121,5 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiály | pouzdro: PA; Čelní rám: Nerezová ocel; obslužné pole: TPE / PC | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||
---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|
křivka přesnosti
|
|
---|