Reflexní světelná závora
O5P203
O5P-HPKG/US100
Reflexní světelná závora
O5P203
O5P-HPKG/US100
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Skvělý poměr cena / výkon
- Konektor otočný o 270°
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 0,1...7; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 175 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 492 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 62,5 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiály | pouzdro: PA; Čelní rám: Nerezová ocel; obslužné pole: TPE | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|