• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O6E210

Jednocestná světelná závora - přijímač

O6E210

O6E-CPKG/AS/4P

Jednocestná světelná závora - přijímač

O6E210

O6E-CPKG/AS/4P

  • Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Velmi velký rozsah nezávislý na barvě předmětu
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
  • Uživatelsky přívětivý výběr spínání na světlo nebo tmu pomocí otočného přepínače
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 7; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Odolnost proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce antivalentní
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 0,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 0,1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící oblast
Vysílač / přijímač Přijímač
Snímací vzdálenost [m] < 10
Nastavitelný rozsah ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1273
Certifikát UL
Číslo schválení UL E009
Mechanická data
Hmotnost [g] 15,7
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 46 x 13 x 21
Materiály pouzdro: ABS; PPSU
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Těsnící materiál EPDM
Utahovací moment [Nm] 0,5; (Upevňovací šrouby)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Kov, povrstveno; Těsnění: EPDM
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
x: vzdálenost [mm]
y: faktor výkonostní rezervy