Jednocestná světelná závora - přijímač
O6E405
O6E-FNKG/0,30m/US
Jednocestná světelná závora - přijímač
O6E405
O6E-FNKG/0,30m/US
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v kovoobrábění a automobilovém průmyslu
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Velmi velký rozsah nezávislý na barvě předmětu
- Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|---|
Aplikace | vhodné pro použití v průmyslu obráběcích strojů |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 7; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 633 |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (přepojitený) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | Přijímač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 10 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 954 | ||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 49,7 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Plast: PPSU; Těsnění: FKM | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika | |
Utahovací moment [Nm] | 1; (Upevňovací šrouby) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|