Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím
O6H701
O6HLFPKG/0,30m/US
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 1 |
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Vyclonění pozadí |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 16; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 650 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (přepojitený) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 1...100; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Objekt bílý (90 % remise) [mm] | 1...100 |
Objekt šedý (18 % remise) [mm] | 8...100 |
Objekt černý (6 % remise) [mm] | 12...100 |
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 2 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Potlačením pozadí k dispozici | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 10 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; počítadlo cyklů zapnutí | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 513 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiály | pouzdro: ABS; PPSU; Těsnění: EPDM | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika | |
Utahovací moment [Nm] | 0,5; (Upevňovací šrouby) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,3 m, PUR, černá, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
diagramy a grafy
|
|
---|
|
|
---|
Další údaje
Opakovatelnost / přesnost: 6 σ
opakovatelnost naměřených hodnot | ||
Abstand | bílá (90 % remise) | černá (6%...90% remise) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Přesnost | ||
Abstand | bílá (90 % remise) | černá (6%...90% remise) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Hodnoty platí pro | |
Vnější světlo dopadající na objekt | < 10 klx |
konstantní prostředí | 23 °C / 960 hPa |
minimální doba zapnutí v minutách | 10 |
IO-Link - měřící mód |