Reflexní světelná závora
O6P206
O6P-FNKG/AS/3P
Reflexní světelná závora
O6P206
O6P-FNKG/AS/3P
- Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
- Velmi velký rozsah nezávislý na barvě předmětu
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
- Uživatelsky přívětivý výběr spínání na světlo nebo tmu pomocí otočného přepínače
- Skvělý poměr cena / výkon
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 12; ((24 V)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 633 |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (přepojitený) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 0,05...5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 150 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Polarizační filtr k dispozici | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 50; (70° C) |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 895 | ||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 18 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiály | pouzdro: ABS; PPSU | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika | |
Těsnící materiál | EPDM | |
Utahovací moment [Nm] | 0,5 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, povrstveno; Těsnění: EPDM |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|